??
Wybór modelu CAD
K0752.4101X25
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0752 - Rękojeści nastawne stalowe z gwintem zewnętrznym
Lista materiałowa
K0752.4101X25
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0752.4101X25
FARBE
Kolor
czarny RAL 9005
MATERIAL
Korpus
seidenmatt
GR
Rozmiar
4
L
Długość gwintu
25 mm
X
Gwint
M10 mm
D
Średnica
19 mm
D1
Średnica
27.0 mm
D2
Średnica
27.5 mm
H
Wysokość
43.0 mm
H1
Wysokość
10.0 mm
H2
Wysokość
27.0 mm
H3
Hhöe
63.0 mm
H4
Wysokość
67.5 mm
A
Odstęp
95 mm
A1
Długość
109.0 mm
B
Szerokość
13 mm
ZZ
Liczba zębów
24
GEW
Ciężar ok.
0.2785 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245083626
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions